Grundfos Remote Management

Pārskats

Pārskats

Grundfos Remote Management ir droša interneta sistēma sūkņu iekārtu uzraudzībai un vadībai komerciālās būvēs, ūdensapgādes tīklos, notekūdeņu attīrīšanas stacijās utt.

Sūkņi, sensori, mērierīces un GRUNDFOS sūkņu regulatori ir savienoti ar CIU271 (GPRS datu reģistrētāju). Datiem var piekļūt no internetam pieslēgta datora, iegūstot unikālu sistēmas pārskatu. Ja tiek pārkāptas sensora robežas vai arī sūknis vai regulators raida trauksmes signālu, nekavējoties tiks nosūtīts SMS ziņojums dežurējošam darbiniekam.

Izmantojot automātiski ģenerētos pārskatus un tendenču diagrammas, var izsekot sūkņa veiktspējas un enerģijas patēriņa izmaiņām. Tas var sniegt norādi par iekārtas nolietojumu vai bojājumu, un attiecīgi ir iespējams plānot servisapkalpošanu un tehnisko apkopi.

Pielietojums

Grundfos Remote Management ir droša interneta sistēma sūkņu iekārtu kontrolei un vadībai komerciālās būvēs, ūdensapgādes tīklos, notekūdeņu attīrīšanas stacijās utt.

Īpašības un priekšrocības

  • Visas pārvaldītās sistēmas stāvokļa pilnīgs pārskats.
  • Pārraugiet sistēmas tiešsaistē un veiciet analīzi un regulēšanu, atrodoties birojā.
  • Vadieties pēc tendenču un pārskatu datiem, lai noteiktu iespējas optimizēt veiktspēju enerģijas patēriņa samazināšanai.
  • Ieplānojiet SMS ziņojumu adresātus, izmantojot viegli izmantojamus nedēļas grafikus.
  • Plānojiet servisapkalpošanu un tehnisko apkopi atbilstoši faktiskajiem datiem par ierīces darbību
  • Koplietojiet sistēmas dokumentāciju tiešsaistē ar visu attiecīgo personālu.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ieguvums

  • Pilnīgs pārskats
  • Izveidojiet savienojumu ar sūkņiem tiešsaistē
  • Pārraugiet enerģijas patēriņu
Brošūras

Brošūras

 

Grundfos Remote Management (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E-risinājumi un GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC un GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Objekti

Objekti

Kontakti
Tirdzniecibas birojs

Sazinieties ar mums

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640
Servisa centrs

Sazinieties ar mums

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640