DMX

Pārskats

Pārskats

Vispārēja informācija

Grundfos DMX sērijas sūkņi visā pasaulē ir pierādījuši savas spējas ar dozēšanu saistītos pielietojumos. Pateicoties savai robustajai konstrukcijai uz diafragmas bāzes un augstas kvalitātes motoriem, DMX sērijas sūkņiem ir nepieciešama tikai minimāla apkope un tie ir ideāli piemēroti daudziem pielietojuma veidiem dozēšanā. DMX sērijas sūkņi ir ļoti daudzpusīgi: tie nosedz plašu plūsmas diapazonu un piedāvā dažādus dozēšanas galvu lielumus, materiālus un piederumus.

Precīza dozēšana - vienmēr

Diafragmas konstrukcija nodrošina, lai dozēšanas plūsmas variācijas nekad nepārsniegtu ± 1.5 % un lineārā novirze nekad nepārsniegtu 4 %. Tas ļauj veikt ļoti precīzu ķīmisko vielu dozēšanu – cik daudz vien nepieciešams, cik maz vien iespējams.

Vienmērīga dozēšana ar zemu pulsāciju

DMX sērijas sūkņos ir apvienotas modernas piedziņas tehnoloģijas un zobratu pārvadu kinemātika, lai nodrošinātu vienmērīgu dozēšanu ar zemu pulsāciju bez spiediena pīķiem. Tā rezultātā tiek samazināts visu sistēmas komponentu noslogojums, it īpaši vārstu un cauruļu, tādējādi pagarinot visas sistēmas servisapkalpošanas intervālus.

Pielietojumam pielāgoti motori

Pielietojumiem ar īpašām prasībām pret motoru daudzpusīgā DMX sērija piedāvā augstas kvalitātes motorus ar 50 Hz, 60 Hz un 100 Hz (ar mainīgas frekvences piedziņu (Variable Frequency Drive - VFD)), kā arī vajadzības gadījumā ir pieejami motori ar EX klasifikāciju vai ATEX sertifikātu.

Perfekta materiālu izvēle - korpusam un daļām, kas nonāk saskarē ar šķidrumu

Mazāko DMX modeļu korpusi ir izgatavoti no plastmasas, kas piedāvā daudziem pielietojuma veidiem nepieciešamo noturību pret ķīmiskajām vielām un aizsardzību. Lielāko modeļu robustais korpuss ir veidots no lieta alumīnija ar epoksīda pārklājumu, lai atbilstu visām pielietojuma vajadzībām. Ieguldījumu un rezerves daļu izmaksas ekspluatācijas laikā ir zemas: plašais dozēšanas galvu, vārstu un piederumu materiālu klāsts ļauj izvēlēties piemērotu ķīmiskās noturības pakāpi. Visām iekārtas daļām, kas nonāk saskarē ar šķidrumu, ir jābūt noturīgām pret izmantotajām ķīmiskajām vielām. Diafragma ir izgatavota no NBR, ar PTFE pārklājumu.

Kompakta konstrukcija - ietaupa līdzekļus un telpu

DMX sūkņi ir pieejami ar 12 dažādiem dozēšanas galvas lielumiem. Rūpīgi plānotā konstrukcija ir ļāvusi saglabāt to kompaktumu. Tādējādi tiek samazinātas materiālu izmaksas un ierobežotas telpas apstākļos ir iespējams līdzās novietot vairākus sūkņus. Versijas ar divām galvām (DMX modeļi 226 un 227) piedāvā ekonomiski ļoti izdevīgu veidu, kā ietaupīt telpu vai dozēt divas atšķirīgas ķīmiskas vielas. Versiju ar divām galvām piedāvātās papildu iespējas arī var izmantot, lai iegūtu vienas ķīmiskas vielas lielāku plūsmas ātrumu.

Piederumi nodrošina visas sistēmas perfektu darbību

Tieši DMX sērijas sūkņiem paredzētais plašais piederumu klāsts palīdz optimizēt ražīgumu: AR elektroniskais vadības aprīkojums (kontakta signāla vadīkla ar reizinātāja un dalītāja funkcijām, 4-20 mA vadīkla vai gājiena frekvences vadīkla ar displeju un tastatūru, zema līmeņa/darbības tukšgaitā signalizācija), integrēts drošības vārsts, dozēšanas regulators, diafragmas noplūdes detektors, gājiena garuma automātiskās regulēšanas servomotors, PTC motori ar mainīgas frekvences piedziņu (Variable Frequency Drive - VFD). Mēs piedāvājam arī sistēmu komponentus, piemēram, spiediena paaugstināšanas vārstus un pulsācijas slāpētājus.

Pielietojums

Dezinfekcija, koagulācija, flokulācija, nogulsnēšana utt.:

  • dzeramā ūdens apstrādē;
  • notekūdeņu attīrīšanā;
  • papīra un celulozes rūpniecībā;
  • tekstilrūpniecībā;
  • tīrīšanai izmantotā ūdens attīrīšanā;
  • pārtikas un dzērienu rūpniecībā, pienotavās;
  • dzesēšanas torņu ūdens apstrādei;
  • zema spiediena katlu ūdens apstrādei;

Ieguvums

  • Precīza dozēšana - vienmēr
  • Vienmērīga dozēšana ar zemu pulsāciju
  • Kompakta konstrukcija - ietaupa līdzekļus un telpu
Brošūras

Brošūras

 

Dozēšanas sūkņi, DMX - produkta brošūra

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Dozēšanas sūkņi - DMX - produkta brošūra

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMX mehāniskie dozēšanas diafragmas sūkņi

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Kontakti
Tirdzniecības birojs

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640
Servisa centrs

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640
Kā nopirkt