Atrodiet šajā produktu sarakstā tieši to, ko meklējat.
Piederumi
Piederumi, kas paredzēti notekūdeņu šķīdumiem.
Maisītāji un plūsmas veidotāji sūknējamā materiāla maisīšanai un sespendēšanai
Cirkulatori
ALPHA ir augstas efektivitātes mainīga ātruma cirkulācijas sūkņi, kas paredzēti apkures, gaisa kondicionēšanas un mājsaimniecību karstā ūdens apgād...
ALPHA Reader ir mobilais produkts radiatoru hidroniskai līdzsvarošanai kopā ar ALPHA2 un viedtālruni, izmantojot Bluetooth un lietotni Grundfos GO ...
Iegremdējamie notekūdeņu sūkņi
APG sūkņi ir paredzēti notekūdeņu, dūņas saturošu ūdeņu, gruntsūdeņu un kanalizācijas ūdeņu sūknēšanai. Aprīkots ar smalcināšanas mehānismu, kas sa...
Iegūstiet ātru un ērtu piekļuvi visbiežāk izmantotajām rezerves daļām Grundfos standarta sūkņiem un sistēmām.
Iekapsulētie sūkņi
Spiediena paaugstināšanas moduļi
Horizontāls, vairākpakāpju sūkņi
Jaunajai Grundfos BMSX sūkņu sistēmai ir unikāla konstrukcija, kas veltīta jūras ūdens un sāļūdens atsāļošanai.
Sakaru saskarnes
Iegremdējami motori
Standarta motori
Gala iesūces cieši savienots vairākpakāpju
CM, CME ir uzticami, klusi un kompakti horizontāli vienpusējas iesūkšanas sūkņi. Sūkņa modulārās konstrukcijas dēļ var viegli izveidot pielāgotus r...
spiediena paaugstināšanas sistēma
CMB, CMBE ir kompakti būsteru komplekti, kas piemēroti ūdens padevei mājsaimniecībās un vieglas slodzes komerciālos apstākļos. Sūkņa modulārās kons...
CM/CME ir uzticami, klusi un kompakti horizontālie, gala iesūces sūkņi. Sūkņa moduļuzbūve ļauj to viegli izmantot pielāgojamiem risinājumiem. CM/CM...
COMFORT ir energoefektīvi karstā ūdens recirkulācijas sūkņi, kas paredzēti vienas un divu ģimeņu mājām. Pret koroziju noturīgais sūkņa korpuss nodr...
CONLIFT1 ir kondensāta sūknēšanas sūkņi, piemēroti tāda kondensāta sūknēšanai, kas ir savākts zemāk par kanalizācijas kolektora līmeni vai kas neva...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Pump controller designed for control and monitoring of up to six pumps in parallel.
līnijslēguma, vairākpakāpju sūkņi
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Vertikāls, vairākpakāpju centrbēdzes sūknis ar iebūvētu frekvences pārveidotāju. Sūkņa daļas, kas nonāk saskarē ar šķidrumu, ir no nerūsējošā tērau...
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Many distribution networks struggle with excessive water waste, high operational costs and high energy consumption. Demand Driven Distribution is a...
Hlors, hlora dioksīds, elektrohlorēšana
Diafragmas sūknis
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Dozēšanas sūkņu piederumi
Grundfos iegremdējamo drenāžas sūkņu (DP) motora diapazons ir 0,9-2,6 kW. Sūkņi ir aprīkoti ar daļēji atvērtu darbratu ar vairākām lāpstiņām, kas s...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
Grundfos DPK drenāžas sūkņi ir ar slēgtu, daļēji atvērtu vai SuperVortex brīvās caurplūdes darbratu, un tos paredzēts izmantot būvniecības un indus...
Grundfos DWK atūdeņošanas sūkņi ir ar slēgtu, daļēji atvērtu vai SuperVortex brīvās caurplūdes darbratu, un tos paredzēts izmantot būvniecības un i...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grundfos EF sūkņiem ir daļēji atvērts darbrats ar vienu lāpstiņu un 30 mm lielu caurplūdes atveri, kas paredzēts notekūdeņu un citu šķidrumu, kas s...
Grundfos produktu elektriskie piederumi
Grundfos sūkņa audits ir konsultatīvs pakalpojums, kas, veicot tikai dažas darbības, sniegs Jums precīzu informāciju par Jūsu sūkņu sistēmas efekti...
Uzstādītās pamatnes enerģijas patēriņa izpēte dzīves cikla izmaksu pārskata sastādīšanai
Jaunie produkti
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Grundfos Connect ir uz internetu balstīta sistēma, kas nodrošina efektīvu un rentablu alternatīvu dārgākām SCADA sistēmām.
Mūsu intuitīvā rīku vietne mobilai sūkņa vadībai, kas nodrošina tūlītējus sūkņa datus, kas paredzēti, lai ietaupītu jūsu laiku un pūles.
Grundfos attālinātās pārvaldības ierīce ir interneta/GPRS uzraudzības, kontroles un ziņošanas sistēma sūkņu iekārtām. Iegūstiet vieglu piekļuvi dat...
The Hydro EN pump set is designed in compliance to EN 12845 standard for operation with clean fresh water in automatic sprinkler systems, hydrant n...
Uzlabota un energoefektīva spiediena paaugstināšanas sistēma tīra ūdens spiediena paaugstināšanai. Pieejama ar 2-6 paralēli savienotiem sūkņiem, i...
Energoefektīva spiediena paaugstināšanas sistēma tīra ūdens spiediena paaugstināšanai. Pieejama ar 2-4 paralēli savienotiem ar frekvenci regulējam...
Hydro Solo-E ir pilnībā optimizēta būstera sistēma, paredzēta sistēmām, kurās ir svarīgi uzturēt pastāvīgu spiedienu. Tai ir konstanta spiediena va...
Minimise costs and ensure lifelong pump efficiency. An inspection gives you an overview of installed base conditions and recommendations for improv...
Outsource installation tasks to Grundfos personnel to know that your pumps are in capable hands.
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Strūklas sūkņi ir vienpakāpes centrbēdzes sūkņi ar pašuzsūkšanas iespēju. Sūkņi paredzēti dažādām dārzkopības un mājsaimniecības vajadzībām, ieskai...
Strūklas būsteri ir vienpakāpes centrifūgas sūkņi ar pašuzsūkšanas iespēju un spiediena tvertni. Būsteri paredzēti dažādām dārzkopības un mājsaimni...
UNILIFT KP ir kompakts iegremdējams nerūsējošā tērauda sūknis, kas paredzēts neagresīva ūdens un pelēkā ūdens sūknēšanai. To var izmantot kā pārnēs...
Sūkņa motora vārpstas precīza noregulēšana, samazinot sūkņa nodilumu un optimizējot efektivitāti
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Horizontāls dalīta korpusa sūkņi
Horizontāls, dalīta korpusa, dubultas iesūces, dubultais LS sūknis ir paredzēts izmantošanai pie lielas plūsmas, zemas NPSH un augstas efektivitātes.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Elektroniski vadāmo un augstas efektivitātes cirkulācijas sūkņi komercēkām
Mērījumu pastiprinātāji un kontrolieri dozēšanai
Grundfos produktu mehāniskie piederumi
Standarta prasībām atbilstoši sūkņi
Standarta prasībām atbilstoši sūkņi ar ātruma kontroli
Grundfos MIXIT is an all-in-one mixing loop with flexible offerings and features designed to accommodate every need in both heating and cooling sys...
Motor Protection for motor and pumps.
Iegremdējamie motori SQ sūkņiem
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Iegremdējamie motori SQFlex sūkņiem
Iegremdējamie sūkņi
Vertical, multistage centrifugal and screw pumps, for mounting in tanks
Endsuction machine tool pumps
Īsas sakabes, gala iesūces sūknis ar daļēji atvērtu Wortex darbratu.
Gala iesūces cieši savienots vienpakāpes
Gala iesūces sūkņi ar īsu sakabi atbilstoši EN 733
Gala iesūces sūkņi ar īsu sakabi saskaņā ar ISO 2858
Endsuction long coupled single stage
Gala iesūces sūkņi ar garu sakabi saskaņā ar EN 733
Gala iesūces, garās sakabes sūkņi atbilstoši ISO 2858
Rūpīga un profesionāla nodošana ekspluatācijā, lai nodrošinātu optimālu sūkņu sistēmas darbību.
Pilnīga darbnīcas remonta pakalpojumi visām sūkņa remonta vajadzībām, tostarp piegādes iespējas
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
MULTILIFT ir kompakti pārsūknēšanas mezgli notekūdeņu savākšanai un novadīšanai vienā iepriekš montētā komplektā ēkas iekšienē. MULTILIFT komplektā...
Let Grundfos specialists take care of delivering on your goals, and free up your time and mind for other tasks.
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
Spiediena pārvaldnieki ir intelektiski ūdensapgādes risinājumi, kas pieļauj sūkņu automatizētu vadību mājsaimniecības ūdens apgādes un būsteru sist...
Grundfos sūkņu stacijas ir saliekamās sūkņu stacijas, kas paredzētas drenāžas, lietus vai notekūdeņu savākšanai un sūknēšanai. Šeit pieejamie produ...
Grundfos tālvadības pultis, ko izmanto Grundfos sūkņu un sistēmu uzstādīšanai, datu monitoringam, kļūmju informācijas apkopošanai un konfigurēšanai...
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
S sūkņi ir brīvās caurplūdes kanāla darbrata sūkņi, kas īpaši paredzēti kanalizācijas un notekūdeņu sūknēšanai dažādos komunālajos un industriālajo...
Iegremdējams, gruntsūdeņu sūkņi
SB, SBA ir iegremdējami daudzpakāpju būsteri, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu pievienojot un uzticamu darbību mājsaimniecībās. Sūkņi nodrošina ...
SCALA ir integrēti būstera sūkņi ar pašuzsūkšanas iespēju, paredzēti lietošanai mājsaimniecībā. Būsteri nodrošina pastāvīgu tīra ūdens padevi mājsa...
Grundfos SE iegremdējamie kanalizācijas sūkņi (1,1-11 kW) ir aprīkoti vai nu ar S-tube® (SE1) vai SuperVortex darbratu (SEV). Sūkņa brīvās caurplū...
Grundfos SE/SL iegremdējamie kanalizācijas sūkņi (9-30 kW) ir aprīkoti vai nu ar S-tube® (SL1) vai SuperVortex darbratu (SLV). Sūkņa brīvās caurpl...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for a...
Grundfos SEG iegremdējamie kanalizācijas smalcināšanas sūkņi (0,9-4 kW) ir paredzēti notekūdeņu, dūņas saturošu ūdeņu un kanalizācijas sūknēšanai. ...
Mērīšanas un pārslēgšanas produktu grupas programma. Pārveidotāji, sensori, pludiņslēdži, slēdži, mērierīces, raidītāji, zondes un saistītie kontro...
Grundfos SL iegremdējamie kanalizācijas sūkņi (1,1-11 kW) ir aprīkoti vai nu ar S-tube® (SL1) vai SuperVortex darbratu (SLV). Sūkņa brīvās caurplū...
Sensora modulis SM113 ir paredzēts saskarnei ar sūkņa sensoriem un komunikācijai ar IO 113, izmantojot elektrolīniju.
Izsūknēšanas mezgli notekūdeņu savākšanai un izsūknēšanai no ēkām
SOLOLIFT2 ir mazs, kompakts, uzstādīšanai gatavs automatizēts pārsūknēšanas mezgls ar integrētām jaudīgām smalcināšanas sistēmām. Pārsūknēšanas mez...
Grundfos SP ir iegremdējami urbumu sūkņi, kas paredzēti gruntsūdeņu sūknēšanai. Grundfos SP ir nerūsējošā tērauda sūkņi, un tie ir pieejami ar 3 ma...
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
Grundfos SQ sūkņi ir kompakti iegremdējamie sūkņi, kas paredzēti mājsaimniecības gruntsūdeņu padevei privātmājās, mazās hidrotehniskās būvēs un maz...
Grundfos SQE sūkņi ir kompakti iegremdējamie sūkņi, kas paredzēti konstanta spiediena nodrošināšanai mājsaimniecības gruntsūdeņu padevei privātmājā...
Iegremdējamo sensoru grupas programma hidrostatiskā līmeņa mērīšanai.
Profilaktiskie pakalpojumi, lai nodrošinātu, ka sūknis darbojas ar optimālu efektivitāti, un lai samazināt dīkstāves risku
A Grundfos thermal scan helps you detect hazards in your control panel and thereby prevent accidents and avoid downtime.
līnijslēguma vienas pakāpes sūkņi
Vienpakāpes, līnijas slēguma centrbēdzes sūkņi ar mehānisku vārpstas blīvslēgu. Sūkņi ir savienoti ar cieto sakabi, t.i., sūknis un motors ir atsev...
Vienpakāpes, līnijas slēguma sūkņi
GT spiediena tvertnes ir ilgmūžīgas tvertnes, kas piemērotas spiediena regulēšanai mājsaimniecības, komerciālos un rūpnieciskos apstākļos aukstā ūd...
UNILIFT AP ir iegremdējami notekūdeņu sūkņi, kas ir piemēroti brīvi stāvošai pagaidu, gan pastāvīgai uzstādīšanai. Sūkņi UNILIFT AP ir piemēroti uz...
UNILIFT CC ir vienpakāpes iegremdējams sūknis, kas paredzēts tīra, neagresīva ūdens un pelēkā ūdens sūknēšanai līdz 3 mm ūdens līmenim. Divkāršās i...
Cirkulācijas sūkņi mājsaimniecībām bez elektroniskās vadības ar ātruma kontroli
UPA ir kompakts mājsaimniecību augstas efektivitātes līnijas būstera sūknis, kas paredzēts dzīvojamām mājām. UPA palielina ūdens spiedienu līdz vaj...
UP, UPS 200. sērija ir viena un trīs ātrumu cirkulācijas sūkņi, kas paredzēti mājas un komerciālām apkures sistēmām. Pieejami dažādu materiālu prod...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...