Meklēt produktu

Tiek rādīti 1 līdz 10 no 50 rezultātiem
ALPHA3
ALPHA3 ir mūsu jaunākais cirkulācijas sūknis privātmāju sektoram.
CIM/CIU
CIM un CIU iespējo Grundfos elektronisko produktu sakarus ar standarta datu kopnes tīkliem.
CM-CME
Grundfos CM un CME sūkņi ir horizontāli vairākpakāpju centrbēdzes sūkņi bez pašuzsūkšanas.
CMV
Vairākpakāpju centrbēdzes sūkņi
Conex DIA-1, DIA-2, DIA-2Q
Conex DIA-1, DIA-2, DIA-2Q - Measuring amplifiers and controllers
Conlift/Conlift L
Kondensāta sūkņi, konstruēti ilgam ekspluatācijas laikam un klusai darbībai.
Control MPC
Grundfos Control MPC - vadības skapis ar regulatoru CU 351, kas ļauj pārraudzīt un vadīt līdz pat sešiem identiskiem paralēli savienotiem sūkņiem.
CR
Vairākpakāpju sūkņi spiediena paaugstināšanai, piemēroti plašam pielietojumam.
CUE
CUE – frekvences pārveidotājs sūkņiem
Digitālā dozēšana, DDI
Grundfos DDI sūkņi nodrošina digitālo dozēšanu no 75 ml/h līdz 150 l/h ar reālu plūsmas ātruma iestatījumu.